makeheatsimple.ch
MAKE HEAT SIMPLE Bestimmen Sie den Komfort Ihrer Zweitwohnung aus der Ferne - MakeHeatSimple.ch
Eine Initiative von EnergieSchweiz
MakeHeatSimple ist eine Initiative von EnergieSchweiz und seinen zahlreichen Partnern zur Senkung der Energiekosten von Zweitwohnungen.
Mit der Installation von Fernbedienungssystemen für Heizungen könnten allein in den rund 700'000 Zweitwohnungen in der Schweiz mehr als 2000 GWh/Jahr eingespart werden.
TC Mobile
Folgende Phoenix Contact Produkte passen perfekt zur Kampagne:
Erleben Sie unser TC-Mobile Portfolio:
Make Heat Simple
In Kürze...
WORUM GEHT ES BEI MAKEHEATSIMPLE?
MakeHeatSimple zeigt den Nutzerinnen und Nutzern der rund 700'000 Zweitwohnungen in der Schweiz auf, wie sie ohne Komfortverlust Geld und Energie sparen können. Kernelement des Programms sind einfache Steuerungsgeräte, dank derer sich die Heizung – in der Regel via Smartphone – fernsteuern lässt.
WAS BIETET MAKEHEATSIMPLE?
• Tipps und Informationen zum cleveren Heizen mit Fernsteuergeräten
• Online-Tool zur Berechnung des persönlichen Energiesparpotenzials
• Schrittweise Anleitung zur Identifikation der individuell besten Lösung
• Übersicht mit geeigneten Partnern zur Installation des gewünschten Produkts
WIE KANN ICH VON MAKEHEATSIMPLE PROFITIEREN?
Auf dem Markt ist heute eine Vielzahl von Produkten zur Fernsteuerung der unterschiedlichsten
Heizungstypen und Wärmeverteilungssysteme verfügbar. Die Plattform MakeHeatSimple unterstützt die Nutzer bei ihrer Suche nach der passenden Lösung und liefert eine Übersicht mit regionalen Partnerfirmen für deren Installation. Damit lässt sich nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen. Die Investition für das neue Steuergerät, die je nach Produkt zwischen 500 und 2500 Franken beträgt, ist aufgrund des niedrigeren Energieverbrauchs innert kurzer Zeit amortisiert.