Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien D21 sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene fås som en version i to rækker med 6 til 20 poler i delingen 2,50 mm.
Rekordtid på grund af teknologiskifte
Optimerede Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektioneringer
Wire-to-board tilslutningsstik til kabelskonfektioneringer fra CONNEXIS-sortimentet fås nu også med Push-in tilslutning foruden crimptilslutningen. Sortimentet består af stik og grunddele i horisontal eller vertikal tilslutningsretning samt væggennemføringer. Crimpkontakterne fås til ledere i AWG: 28...14. I deling 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm egner stik i serierne D21, D31 og D32 sig til talrige signal- og lavspændingsforsyninger.
Særlige egenskaber ved wire-to-board tilslutningsstik
Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien D31 sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene fås i versioner med en eller to rækker med poltal 2 til 20 til crimptilslutningsteknik.
Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien DD31PS sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene med Push-in tilslutning fås som en version i to rækker med polantal fra 4 til 20 med en deling på 3,81 mm.
Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien D32 sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene fås som en version i en eller to rækker med 2 til 20 poler i delingen 5,08 mm.
Dine fordele
- Hurtig og sikker montage takket være individuel mærkning med tal, bogstaver og tegn
- Fejlfri tilslutning takket være varianter med fast integreret kodning
- Design-in-support ved udvikling af enheder gennem M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveservice
- Tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
- Enkel, tidsbesparende fremstilling takket være færdigkonfektionerede stik
Test Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS
Wire-to-board-tilslutningsstikkene, der er optimeret til kabelsamlinger, er særligt velegnede til applikationer inden for robotteknologi, elevatorteknologi og batteristyring. Bestil din personlige vareprøve gratis til din arbejdsplads, og se selv.