M12 Push-Pull tilslutningsstik

M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lynaflåsning garanterer en sikker tilslutning uden værktøj, også ved trange pladsforhold og en høj kablingstæthed. Varianter med indvendig lås giver desuden mulighed for et kompakt husdesign.
M12 Push-Pull tilslutningsstik med indvendig lås

Den nye standard inden for automatiseringsteknikken

Med M12 Push-Pull-lynaflåsningen tilbyder Phoenix Contact et robust tilslutningskoncept til apparat- og fieldkabling. Push-Pull-systemet sikrer tilslutningskompatibilitet på tværs af producenter og særlig nem tilslutning – praktisk, sikkert og enkelt.

Dine fordele

  • Plug-and-Produce: Hurtig, sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold
  • Mere fleksibilitet: En M12-enhedstilslutning til skrue- og Push-Pull tilslutningsstik
  • Enkelt Design-in: Forsænkede M12-porte til kompakte enhedskoncepter
  • Stikforbindelse uden printkort: Tilslutningsstik med ind- og udvendig lås
  • Høj grad af fremtidssikring: Standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed
3D-visning

M12 Push-Pull-forbindelser i 360°-visning

Takket være Plug-and-Produce muliggør M12 Push-Pull tilslutningsstik en sikker tilslutning, selv i trange rum. 3D-visningen overfor illustrerer, hvordan denne forbindelse fungerer.

M12 Push-Pull lynaflåsning Overblik over dine fordele

M12-ledningsforbindere med indvendig lås
M12 Push-Pull tilslutningsstik med ud- og indvendig aflåsning foran enhedsvæggen med indbygget tilhørende M12-apparatstik
Apparat med talrige M12-apparat- og ledningsforbindere
Tilslutningsstik med Push-Pull indvendig og udvendig lås
M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering
Globus med ledningsforbindere og apparatstik
M12-ledningsforbindere med indvendig lås

Takket være det producentuafhængige låsesystem kan du udføre tilslutning sikkert og bekvemt – selv under trange pladsforhold. På den måde sparer du op til 80 % installationstid sammenlignet med installation med skrueforbindelser.

M12 Push-Pull tilslutningsstik med ud- og indvendig aflåsning foran enhedsvæggen med indbygget tilhørende M12-apparatstik

M12 Duo-konturen muliggør fleksibel fieldfortrådning med gennemprøvede M12-skrueforbindelser eller den nye Push-Pull lyntilslutningsteknik. En enkel Push-Pull apparatintegrering er også mulig i eksisterende M12-løsninger.

Apparat med talrige M12-apparat- og ledningsforbindere

Det nye M12 Push-Pull koncept med forsænkede M12-porte betyder, at det kan integreres ind i huset. Dette giver dig mulighed for at opnå et mere kompakt apparatdesign takket være en højere pakningstæthed.

Tilslutningsstik med Push-Pull indvendig og udvendig lås

Realiser nemt udvidelser i felten: Med Push-Pull tilslutningsstik med ind- og udvendig lås kan du oprette stikforbindelser uden printkort.

M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering

Du kan bestemme fleksible kabellængder med M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering. Den enkle Push-Lock tilslutning uden værktøj muliggør nem fortrådning på stedet.

Globus med ledningsforbindere og apparatstik

Det universelt standardiserede Push-Pull produktprogram sørger for tilgængelighed over hele verden. Takket være standardisering iht. normen IEC 61076-2-010 er produktet kompatibelt med lignende produkter fra andre producenter.

M12 Push-Pull-kvalitet Testet sikkerhed og holdbarhed

Laboratorietest IP65 med M12 Push-Pull
Stød- og vibrationstest M12 Push-Pull
Test af holdekraft M12 Push-Pull
Rotationstest M12 Push-Pull
Rotationstest del 2 med M12 Push-Pull
Laboratorietest IP65 med M12 Push-Pull

M12 Push-Pull giver pålidelig beskyttelse mod støv og vand i overensstemmelse med IEC 60529. Tilslutningsstikkene og enhederne er testet i overensstemmelse med IPX5- og IPX7-kravene. Testemnerne modstår vandstråler på 12,5 l/min i >3 minutter og nedsænkes i en meter vand i 30 minutter, uden at der opstår skader.

Stød- og vibrationstest M12 Push-Pull

Push-Pull tilslutningsstik er udsat for vibrationer og stød. Vi simulerer disse interferenser på rystebordet. Kontaktafbrydelser >1 µs er ikke tilladt.

  • I overensstemmelse med IEC 60512-6-4 med sinusformede vibrationer fra 10 Hz til 500 Hz og en acceleration på 50 m/s² over en periode på to timer pr. akse.
  • I overensstemmelse med IEC 60512-6-3 med seks stød pr. akse og en acceleration på 490 m/s² i 11 ms.
  • I henhold til standarden for baneapplikationer EN 61373 kat-1B med støjende vibrationer fra 5 Hz til 150 Hz og en acceleration på op til 5,72 m/s². Testemnerne testes i fem timer.

Test af holdekraft M12 Push-Pull

For at teste trækstyrken i overensstemmelse med IEC 60512-13-2 skal M12 Push-Pull tilslutningsstik kunne modstå en trækkraft på 300 N i 60 sekunder. Stikket eller kablet må ikke blive beskadiget i processen. Desuden må tilslutningsstikkets låsemekanisme ikke løsne sig. Bagefter skal det dog være muligt at låse tilslutningsstikket op uden problemer.

Rotationstest M12 Push-Pull

Under rotationstesten i overensstemmelse med IEC 60998-2-1 forbindes et lodret monteret M12 Push-Pull tilslutningsstik med et modstik. En testvægt på 5 kg er ophængt for enden af lederen. Lederen bevæges 150 gange rundt om sin egen akse og må ikke blive beskadiget i processen. Desuden må tilslutningsstikkets aflåsning ikke løsne sig under testen, men skal efterfølgende nemt kunne låses op.

Rotationstest del 2 med M12 Push-Pull

For testdel 2 i overensstemmelse med UL 2238a udsættes Push-Pull aflåsningen for en 360° rotation med en belastning på ≥13,7 N. Som ved den anden test af låsemekanismen må der ikke være skader på stikket eller kablet. Tilslutningsstikkets låsemekanisme må heller ikke løsne sig under testen, men det skal være muligt at låse den op ved afslutningen.

E-BROCHURE
M12 Push-Pull: Alle de oplysninger, du har brug for at slå op

Find ud af alt om fordelene ved M12 Push-Pull-lynaflåsningen. Oplev det omfattende produktsortiment af tilslutningsstik, fordelere og enheder, og overbevis dig selv om den testede kvalitet.

Download PDF
M12 Push-Pull tilslutningsstik, -fordelere og -enheder