Phoenix Contact besøger dig med demobilen
Næste stop: din virksomhed
Med vores demobus leverer vi den nyeste viden inden for connectivity lige til døren. Vores eksperter tilbyder ekspert rådgivning indenfor signal-, data- og effektoverførsel, så du får løsninger til netop dine behov. Oplev vores innovative versioner af alt inden for PCB og industristik til sensor-, data- og e-mobility kabler samt meget, meget mere.
Lav en aftale Vi glæder os til at møde dig i demobussen
Vores eksperter ser frem til at udveksle ideer med dig - det her tilbyder demobussen:
- Innovative højdepunkter og nyheder
- En bred vifte af produkter
- Fremragende service til alle aspekter af design af komponenter
- Aktuelle teknologier og tendenser
Vi er på landevejen i uge 19 og 20, og vi starter på Sjælland, fortsætter over Fyn og slutter af i Jylland. Vil du også have besøg? Så udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig for nærmere planlægning.
Undervejs laver vi et stop på Robotbrag 2025 i Odense den 8-9. maj. Du er velkommen til at kigge forbi på stand 109.
Facts & Figures
Find ud af, hvor meget plads demobilen behøver og tilbyder, og hvordan den forsynes med strøm.
Facts & Figures | |
---|---|
Bredde | 2,67 m (med spejle) |
Længde | 7,20 m |
Højde | 3,00 m |
Strømforsyning | Eksternt strømnet (230 V/16 A) eller integreret batteri (maks. kontinuerlig effekt 1.500 W) |
Udstillingsrum | 9 kvadratmeter |
Påkrævet gulvareal | 9,2 m x 4,3 m |