Forbindelser til alle dimensioner
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FINEPITCH fra Phoenix Contact – den pålidelige løsning til enhedsintern forbindelse af printkort. Prøv dig frem, og se på den vareprøve, du ønsker.
Overblik over board-to-board-produktprogrammet Med FINEPITCH board-to-board-tilslutningsstik tilbyder Phoenix Contact skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel, som du også kan bestille som prøver. Realiser individuelle PCB-orienteringer i alle dimensioner med forskellige designs, stablingshøjder og poltal i forskellige pitches fra 0,635 til 1,27 mm. Også mezzanine og koplanare forbindelser samt mother-daughter-cards er mulige. Med tre produktserier tilbyder FINEPITCH-produktprogrammet apparatproducenter ideelle løsninger til printkortforbindelser til industrielle krav.
Fordele:
- Design-in fleksibilitet takket være robuste tilslutningsstik i 0,635 til 1,27 mm pitch i mange stablingshøjder
- Applikationskonforme Board-to-board-forbindelser i skærmede og uskærmede udgaver til forskellige EMC-krav
- Omfattende design-in-support for en hurtig og enkel apparatudvikling gennem praksisorienterede data og gratis vareprøver
- Bredt anvendelsesområde takket være højhastighedsdatatransmission på op til 52 Gbit/s
Sammenligning af tekniske data
Sammenlign produktserierne, og vælg det rigtige Board-to-board-tilslutningsstik til din applikation.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Overblik over tekniske data | |||
| Produktserie | FS 0,635 | FS 0,635 Floating | FP 0,8 | FR 1,27 |
| Deling | 0,635 mm | 0,8 mm | 1,27 mm |
| Poltal | 20 ... 80 | 12 ... 80 | 6 ... 100 |
| Stablingshøjder | 6 mm ... 16,6 mm | 6 mm ... 21 mm | 8 mm ... 13,8 mm |
| Konstruktioner | Vertikal | Vertikal og horisontal | Vertikal, horisontal og fladkabel |
| Skærmning | - | Valgfri | - |
| Floating | ±0,7 mm (X- og Y-retning) | ±0,3 mm (X- og Y-retning), kontaktintegreret | - |
| Mærkestrøm pr. kontakt | 0,5 A | 1,7 A | 2,3 A |
| Datahastighed | Op til 30 Gbit/s | Op til 40 Gbit/s | Op til 52 Gbit/s | Op til 28 Gbit/s |
| Stikcykler | 50 | 500 | 500 |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktserien |
Test Board-to-board-tilslutningsstik
Bestil den ønskede Board-to-board-prøve gratis til din arbejdsplads, og overbevis dig selv om FINEPITCH-sortimentets kompakthed og alsidige anvendelse.