cxE zusammengefasst
cxE ist eine Engineering-Software für die komfortable und schnelle Konfiguration, Beschriftung und Bestellung von Klemmenleisten, bestückten Tragschienen oder Montageplatten und Klemmenkästen für Schaltschränke. Die Software enthält alle Produktfamilien der Phoenix Contact-Produktpalette.
Darüber sind in cxE mehrere Tools und Konfigurationswerkzeuge integriert, so dass Sie die Software als zentralen Einstiegspunkt für die Gerätekonfiguration nutzen können.
cxE integriert sich nahtlos in Ihre Planungsprozesse und bietet darüber hinaus folgendes:
- Intelligente Schnittstellen zu CAE-Anwendungen ermöglichen einen effizienten Datenaustausch.
- Intelligente Engineering-Assistenten vereinfachen die Planung Ihrer Projekte und unterstützen Sie dabei, die richtigen Lösungen zu finden.
- Eine sehr große Anzahl von Phoenix Contact-Artikeln steht für die Planung und Bestellung zur Verfügung.
Das verfügbare Produktsortiment hängt von Ihrer Region und Ihrem Benutzerkonto ab. Auch andere Produkte können in der Konfiguration als Fremdartikel berücksichtigt werden. - Digitale Daten ermöglichen einen nahtlosen Informationstransfer von der Planung bis hin zur Produktion.
- Online- und Offline-Nutzung gewährleisten eine maximale Verfügbarkeit der Anwendung während Ihres Engineering-Prozesses.
- Bestellvorgang für die in Ihrer Lösung enthaltenen Artikel.
- Marking- und Speed Marking-Funktionen ermöglichen eine schnelle und einfache Markierung von konfigurierten Komponenten und Artikeln.
Die Markierungen können zur einfachen Beschriftung nach PROJECT complete marking und MARKING system exportiert werden. - Die Produktdokumentation sowie die Stücklisten können zur Weiterverwendung in der Produktion exportiert werden.
| Weitere Infos
Informationen zu den Unterschieden zu PROJECT complete planning finden Sie unter "Quereinsteiger aus PROJECT complete planning". |