Quereinsteiger aus PROJECT complete planning
cxE bietet Ihnen dieselben Funktionen, die Sie von PROJECT complete planning kennen.
Mit der neuen Anwendung wird die Konfiguration für Sie einfacher, insbesondere dank integrierter Assistenten und Konfiguratoren und verbesserter Funktionen für Features wie Cloud-Speicher und Freigabeoptionen.
Alte Projektdateien (.klp) öffnen
Sie können Projekte, die mit PROJECT complete planning erstellt wurden, einfach in cxE importieren, indem Sie die lokale .klp-Projektdatei öffnen. Das Projekt wird dann für die Verwendung in cxE "aufbereitet".
Sie können auf diese Weise auch Projekte importieren, die in CLIP Project planning erstellt wurden.
In manchen Fällen können nicht alle Elemente des alten Projekts korrekt in cxE importiert werden. Nach jedem Import informiert Sie ein Upgrade-Protokoll über das Importergebnis für jedes Element.
| Hinweis
In cxE gespeicherte Dateien (Dateityp .cxe) können in früheren Planning-Anwendungen nicht geöffnet werden. |