Datenaustausch und Integration mit anderen Anwendungen
cxE verwendet standardisierte Schnittstellen und XML-Modelle für den Datenimport und -export.
Bei EPLAN Electric P8 / Pro Panel erfolgt der Datenaustausch über ein separates Add-on, das zusammen mit der ECAD-Anwendung installiert werden muss und den Datenaustausch ermöglicht.
Die meisten Funktionen für den Datenaustausch sind auf der Registerkarte SCHNITTSTELLEN zu finden.
| Weitere Infos
Weitere Informationen finden Sie unter "Datenaustausch mit anderen Anwendungen". |
- Assistenten für das funktionale Engineering
- Konfiguratoren/Auswahl-Assistenten für bestimmte Arten von Artikeln (PTFIX, CAPAROC...)
- Geräteparametrierung
- IO Plan
Die Werkzeuge können direkt von der Startseite aus aufgerufen werden (können unabhängig von einem cxE-Projekt verwendet werden). Die im Planungsprozess benötigten Assistenten sind auch direkt in der Engineering-Ansicht verfügbar.
| Weitere Infos
Weitere Informationen finden Sie unter "Engineering-Assistenten und Konfiguratoren". |