Bemaßung
Über die Schaltfläche ANSICHT | BEMASSUNG | Messen und Bemaßen können Sie eine Bemaßungslinie anzeigen, die die Breite der Objekte und die freien Bereiche für die Bestückung auf einer Tragschiene anzeigt. Die Bemaßung in mm wird oberhalb der Artikel angezeigt.
Bei aktivierter Schaltfläche ANSICHT | BEMASSUNG | Elemente gruppieren werden die Abmessungen von Objektgruppen (Objekte, die nebeneinander montiert sind) angezeigt (anstelle der Abmessungen einzelner Objekte).
Wenn Sie die Schaltfläche ANSICHT | BEMASSUNG | Abstände zusammenführen aktivieren, wird der freie Bereich rechts auf der Tragschiene (inkl. des für die Befestigung der Tragschiene reservierten Bereichs) angezeigt.