Zabezpečte své stroje proti hackerům
Počet kybernetických útoků na závody a stroje je dnes jednou z nejzávažnějších hrozeb pro průmysl. Zveme vás na seminář, kde se dozvíte o nově vznikajícím mezinárodním standardu pro kybernetickou bezpečnost IEC62443, seznámíte se s našimi nejnovějšími produkty a řešeními kybernetickou bezpečnost a automatizaci.
-
Mezinárodního standard IEC 62443 je zaměřen na kybernetickou bezpečnost v průmyslových či řídících systémech, popisuje roli a odpovědnost výrobců strojů, integrátorů či provozovatelů a také metodiku hodnocení rizik.
-
Tento seminář je ideální pro ty, kteří spravují, navrhují nebo implementují kybernetickou bezpečnost ve svých sítích nebo automatizačních systémech.
-
Po semináři získáte jasný a strukturovaný přehled o standardu IEC62443. Dozvíte se také praktické rady, jak se vyhnout bezpečnostním nástrahám a postupně vyvinout víceúrovňovou obranu.
Seminář je ZDARMA bude probíhat v angličtině.
Agenda
-
Kybernetická bezpečnost podle standardu IEC62443
-
Zabezpečení uvnitř stroje - Rizika používání neřízených switchů
-
Zabezpečení mezi stroji/sítěmi - Chyby firewallu, které vytvářejí slabá místa
-
Bezpečný vzdálený přístup - Proč VPN není tak bezpečná, jak si myslíte
-
Živá ukázka - otázky a odpovědi
Podrobnější agendu naleznete na stránkách jednotlivých akcí v odkazech níže.
Akce se koná pod záštitou Elektrotechnické asociace ČR.