3.4 Antidiscriminação, respeito e integridade nas atividades empresariais diárias Uma relação baseada no respeito, justiça e honestidade é a base das nossas interações diárias. • As nossas interações caracterizam-se pelas relações justas e de respeito, de igualdade de direitos e de oportunidades. • Respeitamos a dignidade de cada pessoa individual. Rejeitamos resolutamente uma conduta inapropriada em relação a outros indivíduos, tal como o assédio moral ou a falta de respeito. • Não toleramos qualquer forma de discriminação ou desigualdade de tratamento no trabalho, por exemplo, devido a origens nacionais, étnicas ou sociais, estado de saúde, incapacidade, orientação sexual, idade, género, opinião política, religião, ideologia ou outros motivos, desde que estes não sejam justificados pelas necessidades do trabalho (entre outros, Convenções da OIT n.º 100 e 111). 16 Phoenix Contact