3.4 Megkülönböztetésmentesség, tisztelet és megbízhatóság a vállalat mindennapi életében A mindennapos együttműködés alapja nálunk az egymás iránti tisztelet, a méltányos és tisztességes bánásmód. • Együttműködésünket a méltányos, tisztelettel- jes és udvarias bánásmód, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség jellemzi. • Tiszteletben tartjuk mindenki méltóságát. A másokkal szemben megnyilvánuló nem megfelelő viselkedést, mint például a zaklatást, a tiszteletlenséget határozottan elutasítjuk. • A foglalkoztatás során nem tűrjük el a megkü- lönböztetést vagy az egyenlőtlen bánásmódot például nemzeti vagy etnikai származás, társa- dalmi háttér, egészségi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság, életkor, nem, politikai vélemény, vallás, világnézet vagy bármely más ok alapján, kivéve azt az esetet, amikor azt a foglalkoztatás követelményei indokolják (bele- értve a 100. és 111. számú ILO-egyezményt). 16 Phoenix Contact