3.4 Lutte contre les discriminations, respect et intégrité au quotidien Une attitude respectueuse, juste et loyale est la base de notre collaboration quotidienne. • Nos relations reposent sur une attitude juste, respectueuse et attentionnée, l'égalité des droits et l'égalité des chances. • Nous respectons la dignité de toute personne. Nous rejetons catégoriquement tout comportement inapproprié vis-à-vis d'autres personnes, tel que le harcèlement, mais également tout manque de respect. • Nous ne tolérons aucune discrimination ou inégalité de traitement dans l'emploi, par exemple sur la base de l'origine nationale ou ethnique, de l'origine sociale, de l'état de santé, d'un handicap, de l'orientation sexuelle, de l'âge, du sexe, de l'opinion politique, de la religion, des convictions ou d'autres motifs, à moins que celles-ci ne soient justifiées par les exigences de l'emploi (entre autres conventions n°100 et 111 de l'OIT). 16 Phoenix Contact