3.4 Antidiscriminação e respeito e honestidade no cotidiano dos negócios Um relacionamento baseado no respeito, justo e sincero é a base de nossa convivência diária. • Nossa convivência se caracteriza por um relacionamento baseado no respeito e na atenção, bem como na igualdade de gênero e de oportunidades. • Respeitamos a dignidade de cada indivíduo. Rejeitamos categoricamente todo o comportamento inadequado em relação a outras pessoas como, p. ex., assédio moral e qualquer outro tipo de falta de respeito. • Não toleramos discriminação ou tratamento desigual no emprego com base, por exemplo, na origem nacional ou étnica, origem social, estado de saúde, deficiência, orientação sexual, idade, sexo, opinião política, religião, crença ou por qualquer outro motivo, a menos que estes sejam justificados pelas exigências do emprego (por exemplo, as Convenções 100 e 111 da OIT). 16 Phoenix Contact