PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Modulo relè a stato solido
2982663
PLC-INTERFACE per applicazioni NAMUR, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e circuito integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, uscita a commutazione positiva, tensione di alimentazione 24 V DC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Sensori di prossimità NAMUR |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,34 W |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,4 kV |
| Circuito di comando | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Tensione a vuoto | 8,2 V DC ±10 % |
| Punto d'inserzione | ≥ 2,1 mA (in stato conduttivo) |
| ≤ 1,2 mA (in stato bloccato) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (in caso di cortocircuito) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (in caso di rottura conduttore) | |
| Isteresi | ca. 0,2 mA |
| Resistenza interna | ca. 1 kΩ |
| Lunghezza cavo | < 30 m |
| Denominazione | Uscita segnale |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Tensione nominale in uscita | ≤ 100 mV (in stato conduttivo) |
| UVN - UR; in stato bloccato | |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Frequenza di trasmissione | ca. 350 Hz |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1,5 V (UR) |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Denominazione | Uscita segnalazione guasti |
| Tensione nominale in uscita | UVN - URest |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 2 V (URest) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generalmente questi morsetti vengono rinforzati in fase di connessione dei conduttori (trattenuti con una mano, supporto custodia)) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2982663 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6213 |
| Codice prodotto | DK6213 |
| GTIN | 4046356147330 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,437 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35,54 g |
| Numero tariffa doganale | 85364190 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Collegamento del sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Collegamento del sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Collegamento del sistema 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Possibilità di collegamento per adattatore V8 PLC
Tensione di alimentazione stabilizzata per proximity NAMUR
Uscita digitale da 24 V/50 mA per il collegamento diretto di controllori programmabili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)