Moduli relè altamente compatti su guida DIN

Moduli relè ultracompatti

Il sistema di relè PLC-INTERFACE è la potente interfaccia tra il controllore e le periferiche dell'impianto. Dal 1997 vi offriamo un programma in costante crescita di relè e moduli relè altamente compatti. La tecnologia lead frame di questa serie di relè fornisce una solida base per una commutazione, un isolamento e un'amplificazione affidabili dei segnali. Inoltre, vengono utilizzati relè elettromeccanici e a stato solido. Questa combinazione conferma la propria affidabilità giorno dopo giorno con milioni di cicli di commutazione in varie applicazioni e circuiti a relè.

I vantaggi

  • Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione compatta da 6,2 mm
  • Tecnologia di connessione semplice, a scelta: Push-in, a molla o a vite
  • Vasta gamma di prodotti con varianti speciali per applicazioni specifiche
  • Ottimizzazione del lavoro di installazione grazie alla versatilità degli accessori e relè elettromeccanici e a stato solido a innesto
  • Funzioni logiche e di comunicazione grazie all'espansione modulare con moduli logici e di comunicazione
  • Rapido collegamento a innesto tra controllore e relè grazie all'adattatore per cablaggio di sistema o cavo di rete

Nuovi prodotti

Sistema di relè remoto Ethernet Gateway PLC-INTERFACE compatibile con la rete su guida DIN

Sistema di relè remoto compatibile con la rete

Connessione multiprotocollo al controllore

Il sistema di relè remoto modulare con assegnazione flessibile dei canali ti supporta nelle applicazioni semplici con un massimo di 56 canali IO. Usufruisci di un'elevata flessibilità e di un'integrazione intuitiva grazie alla compatibilità con i comuni software per controllori.

Caratteristiche principali

  • Connessione multiprotocollo: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Integrazione semplice nel software del controllore tramite file di descrizione del dispositivo
  • Compatibile con i moduli relè e analogici PLC-INTERFACE
  • Intervallo di temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Numero massimo di canali: fino a 56 canali

I vantaggi

  • Configurazione flessibile dei canali (DI, DO, AI, AO) e struttura compatta per applicazioni semplici con un numero di canali da piccolo a medio in cassette di distribuzione decentralizzate
  • Connessione multiprotocollo grazie all'innovativo modulo di rete con chipset ad alte prestazioni (PROFINET Classe C e ridondanza S2)
  • Integrazione intuitiva e rapida nel livello di controllo grazie alla compatibilità con i software per controllori esistenti

PLC-INTERFACE: il sistema di relè in breve

Moduli relè per la zona Ex con logo Ex

Moduli relè per la zona Ex Separare e commutare in sicurezza i segnali in zone a potenziale rischio di esplosione

Sfrutta le energie rinnovabili come l'energia eolica, solare e idroelettrica per produrre, ad esempio, idrogeno verde. Le nostre varianti elettroniche, compresi i cavi di comando lunghi e i moduli relè Ex per la Zona 2, ti supportano nella realizzazione di impianti moderni.

Per l'industria di processo, offriamo moduli relè altamente compatti con omologazione ATEX, IECEx e UL, in particolare per le applicazioni in Zona 2.
I nuovi moduli relè permettono di separare e commutare in sicurezza anche i segnali in zone a potenziale rischio di esplosione. I relè dispongono delle omologazioni Ex necessarie per la Zona 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Classe 1 Zona 2).

PLC-INTERFACE con interruttore automatico elettronico

PLC-INTERFACE offre l'innovativa combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di soli 6,2 mm. La corrente nominale e il comportamento di arresto possono essere configurati in modo personalizzato tramite DIP switch sul dispositivo.

  • Installazione salvaspazio nel quadro elettrico grazie alla combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore) in 6,2 mm di larghezza
  • Riduzione del cablaggio grazie ai numerosi accessori, alle opzioni di collegamento e alle soluzioni di cablaggio di sistema
  • Semplice integrazione del sistema ed espansione delle funzioni degli impianti esistenti grazie alla compatibilità con i moduli relè PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE da diversi punti di vista


 PLC-INTERFACE: test con videocamera produzione di relè

Controllo della qualità ottica nella produzione di relè

La qualità è la nostra priorità

Per noi di Phoenix Contact la qualità è la priorità assoluta, ed è per questo che anche i più piccoli dettagli sono di grande importanza per noi. La nostra produzione interna di parti in plastica e metallo produce i componenti che costituiscono la base dei nostri componenti di alta qualità.

Tutti i prodotti sono testati al 100%. Al fine di implementare continuamente idee di prodotto innovative nei nostri reparti di progettazione e sviluppo, stiamo costantemente ampliando le nostre competenze e capacità interne.

Per soddisfare le esigenze di alta qualità dei nostri clienti, una prima ispezione ottica con la telecamera viene effettuata direttamente dopo il montaggio dei componenti elettronici.

Dipendenti con PLC-INTERFACE in produzione

Dipendenti con PLC-INTERFACE in produzione

La nostra passione per i relè: affinché tutto funzioni

Approfitta dei nostri oltre 25 anni di esperienza nella produzione e nell'ingegneria. Ti rendiamo tutto più semplice, dalla scelta dei prodotti al funzionamento sicuro e affidabile del tuo impianto.

Verso il futuro con i dati digitali: con clipx ENGINEER, il software di progettazione di Phoenix Contact, o con EPLAN, puoi semplificare la pianificazione dei tuo progetti di quadro elettrico con dati digitali e macro pertinenti.

La gamma di prodotti viene costantemente ampliata. Inoltre, riceverai un'ampia gamma di accessori e soluzioni di cablaggio di sistema per le tue applicazioni.

Dispositivi di commutazione per un futuro sostenibile PLC-INTERFACE: soluzioni versatili per ogni applicazione

La nostra gamma PLC-INTERFACE offre oltre 700 prodotti completamente automatizzati che soddisfano i requisiti di quasi tutte le applicazioni. Con oltre 50 filiali e oltre 30 rappresentanze siamo sempre al tuo fianco, ovunque nel mondo. Ciò significa che riceverai una consulenza personalizzata, una consegna rapida e moduli relè di alta qualità che si adattano perfettamente alle tue esigenze.

I nostri relè sono certificati e omologati per l'uso in tutto il mondo. Con PLC-INTERFACE avrai la certezza della facilità e della sicurezza d'uso in pressoché tutte le applicazioni. Offriamo una gamma completa di certificati e approvazioni per applicazioni attuali e future.