MACX MCR-SL-RPSSI-2I
-
Isolatore di alimentazione
2924825
L'isolatore galvanico di alimentazione convertitori e l'isolatore galvanico d'ingresso trasmettono segnali alimentati o attivi da 0 mA / 4 mA ... 20 mA dal campo con separazione galvanica a due carichi. numero di canali: 1, Trasparenza HART, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | 1,3 ms (con salto 4 mA ... 20 mA, tip.) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,1 % (dal valore finale 20 mA) |
| Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (dal valore finale 20 mA) |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza assorbita | ≤ 1,8 W |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Funzionam. isolatore galvanico |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 1,2 W (24 V DC / 20 mA) |
| Segnale: Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. | |
| Descrizione dell'ingresso | Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensione di aliment. transmitter | > 21,5 V (20 mA) |
| > 21 V (23 mA) | |
| Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA (Range di trasmissione ampliato per diagnosi) |
| Segnale: Funzionam. isolatore galvanico | |
| Descrizione dell'ingresso | Funzionam. isolatore galvanico |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Caduta di tensione | < 3,9 V (in funzionamento isolatore galvanico d'ingresso) |
| Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA (Range di trasmissione ampliato per diagnosi) |
| Segnale: Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. | |
| Descrizione dell'uscita | Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (attivo) |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 450 Ω (20 mA) |
| < 380 Ω (23 mA) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
| ≥ 23 mA (Cortocircuito linea in ingresso) | |
| Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA (Range di trasmissione ampliato per diagnosi) |
| Segnale: Funzionam. isolatore galvanico | |
| Descrizione dell'uscita | Funzionam. isolatore galvanico |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (attivo) |
| 4 mA ... 20 mA (attivo) | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 450 Ω (20 mA) |
| < 380 Ω (23 mA) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
| 0 mA (Cortocircuito linea in ingresso) | |
| Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA (Range di trasmissione ampliato per diagnosi) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Presa per spina di prova | |
| Diametro max. | 2,3 mm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | Trasparenza HART |
| Protocolli | HART |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| -40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 190 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| 110 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
| Certificato | PxCCIF11ATEX2924825 |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 10.0097X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122316115971 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Certificato | IN-AT-AS-MRL-23-00432A |
| Systematic Capability | |
| Siglatura | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | d / KAT 2 |
| INMETRO | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | DNV 18.0139 X |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2924825 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1111 |
| Codice prodotto | DK1111 |
| GTIN | 4046356572040 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 246,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 158 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | e52542fc-7ef2-4e2c-99e7-db22788ba62c |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Portamoduli 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tappo cieco 1831016
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
2 uscite separate galvanicamente 0/4 mA ... 20 mA (attive)
Trasmissione bidirezionale di segnali di comunicazione digitali HART (entrambe le uscite)
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in), con connettori femmina integrati per moduli per la comunicazione HART
Ingresso: 0/4 mA ... 20 mA (con o senza funzione di alimentazione)
Separazione galvanica a 4 vie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)