L'alimentatore QUINT POWER è stato sviluppato appositamente per alimentare i prodotti Phoenix Contact compatibili tramite il connettore bus per guide DIN T-Bus. Inoltre, è consentito l'incastro diretto sulla guida DIN. Il dispositivo è dotato di una verniciatura di protezione e dispone delle omologazioni IECEx, ATEX
e HazLoc. L'OVP (Over Voltage Protection) di <30 V DC protegge il vostro impianto anche da eventuali aumenti di tensione. In caso di guasto, l'uscita viene disattivata per proteggere le utenze dalle sovratensioni. Il circuito di uscita è disaccoppiato mediante un MOSFET.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Alimentatore
2904614
Alimentatore switching, QUINT POWER, connessione a vite, montaggio su guida DIN, alimentazione di dispositivi possibile tramite il connettore per guide DIN TBUS, verniciatura di protezione, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/2,5 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Resistenza alla tensione max. | 300 V AC 30 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 10 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | tip. 0,1 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | 10 A |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 16,7 Hz (a norma EN 50163) | |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 31 ms (120 V AC) |
| tip. 31 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,85 A (100 V AC) |
| 0,7 A (120 V AC) | |
| 0,39 A (230 V AC) | |
| 0,37 A (240 V AC) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione tipico | 500 ms |
| Fusibile d'ingresso | 4 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,22 mA | |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 0,75 A (110 V DC) |
| 0,33 A (250 V DC) | |
| Efficienza | tip. 93 % (120 V AC) |
| tip. 94 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 27 V DC (potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,5 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 32 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
| Scostamento regolazione | < 0,5 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 40 mVSS (con valori nominali) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 60 W |
| 75 W | |
| 96 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1 W (120 V AC) |
| < 1 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 5 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| Fattore di cresta | tip. 1,8 (120 V AC) |
| tip. 1,84 (230 V AC) | |
| Tempo di risposta | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Segnale (configurabile) | |
| Digitale | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| Default | 24 V DC 30 mA 24 V DC per UOut > 0,9 x USet |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 26 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 26 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 26 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale | |
| POut | > PThr (Il LED giallo si illumina, potenza di uscita > PThr, in funzione della posizione del selettore girevole) |
| UOut | > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) | |
| Frequenza di commutazione | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Livello trasduttore ausiliario) |
| 50,00 kHz ... 195,00 kHz (Livello trasduttore principale) | |
| 60,00 kHz ... 360,00 kHz (Livello PFC) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
| > 1161000 h (40 °C) | |
| > 514000 h (60 °C) | |
| Direttiva sulla protezione dell'ambiente | Direttiva RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 323000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 346000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 915000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 980000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 15 mm / 15 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (passiva) | 5 mm / 5 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (attiva, passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≤ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (passiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva, passiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≤ 50%) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Con verniciatura di protezione | sì |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale della custodia | Policarbonato |
| Versione della calotta | Policarbonato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | Ricerca di risonanza 5 Hz ... 100 Hz 2,3g, 90 min, frequenza di risonanza 2,3g, 90 min (secondo DNV GL classe C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Normativa - Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Omologazioni UL | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| ATEX | |
| Siglatura | UL 21 ATEX 2597 X |
| II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Siglatura | IECEx ULD 21.0023X |
| Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| UKEX | |
| Siglatura | UL21UKEX2208X |
| UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Siglatura | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi in conformità alle norme EN 61000-6-1 (area residenziale), EN 61000-6-2 (area industriale) e EN 61000-6-5 (quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Requisiti EMC Alimentazione | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (quadri di comando) | |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo X) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 4 kV (Grado di severità del collaudo X - asimmetrico) |
| Segnale | 4 kV (Grado di severità del collaudo X - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 100 V AC |
| Frequenza | 60 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 30 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 5 / 10 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 5 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Oscillazioni sinusoidali smorzate (ring wave) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-12 |
| Ingresso | 2 kV (simmetrico) |
| 4 kV (asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 30 V (10 s) |
| Livello di prova 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 2) |
| Tensione | 300 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Tensione | 1 kV (simmetrico) |
| 2,5 kV (asimmetrico) | |
| 1 kV (simmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 2904614 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPI13 |
| Codice prodotto | CMPI13 |
| GTIN | 4055626255651 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 357,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 360 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528DNV
ID omologazione: TAA00000BVType approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/109BV
ID omologazione: 44621/B0 BVIECEx
ID omologazione: IECEx ULD 21.0023XATEX
ID omologazione: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
ID omologazione: FILE E 199827UKCA-EX
ID omologazione: UL21UKEX2208XINMETRO
ID omologazione: DNV 24.0254 X| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Cacciavite 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Interruttore di protezione elettronico 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Interruttore di protezione elettronico 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Interruttore di protezione elettronico 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Interruttore di protezione elettronico 1441496
I vantaggi
Anche per l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione (Zona 2)
Come optional per l'alimentazione di dispositivi tramite connettore per guida DIN TBUS
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Attivazione di carichi elevati con il Boost dinamico
Efficienza elevata ed operatività estesa con limitazione della potenza dissipata e riscaldamento ridotto
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)