I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Convertitore di temperatura
2924689

Convertitore di temperatura Ex i liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, ingressi di segnale a sicurezza intrinseca, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ingresso per termoresistenze, termocoppie, ‍trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV, [Ex ia] IIC
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensazione punto freddo con connettore separato
Configurazione mediante software (FDT-DTM) o mediante unità di comando e visualizzazione IFS-OP-UNIT
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Misurare le differenze di temperatura
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Ingresso e uscita liberamente programmabili
Range di segnale in uscita inverso a scelta
Uscita di commutazione relè