MACX MCR-SL-2NAM-T-SP - Amplificatore di isolamento NAMUR
2924281

Amplificatore di isolamento NAMUR per l'utilizzo di interruttori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 1 uscita del transistor (passiva) per ciascun canale. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e blocco dell'uscita transistor
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
2 canali
Transistor con uscita segnale (passivo); fino a 5 kHz
Separazione galvanica a 3 vie
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)