I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-SL-NAM-R-SP - Isolatore galvanico
2924252

Isolatore galvanico per segnali digitali d'ingresso per la gestione di contatti e sensori di prossimità. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante uscita del relé (contatti in scambio). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, con connessione Push-in.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e diseccitazione dell'uscita relè
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
Relè uscita segnale (contatto di scambio)
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo