I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Isolatori galv. alim.
2924236

Ex i-L'isolatore galvanico di alimentazione convertitori e l'isolatore galvanico d'ingresso trasmettono segnali alimentati o attivi da 0 mA / 4 mA ... 20 mA dalla zona Ex con separazione galvanica a due carichi nell'area sicura. numero di canali: 1, trasparenza HART, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ingresso 0/4 mA ... 20 mA, a sicurezza intrinseca, [Ex ia], con e senza funzione di alimentazione
Tensione di alimentazione convertitore di misura > 16 V
2  uscite separate galvanicamente 0/4 mA ... 20 mA (attive)
Trasmissione bidirezionale HART (entrambe le uscite)
Segnalazione errori secondo NAMUR NE 43
SIL 2 secondo IEC/EN 61508
Separazione galvanica sicura tra ingresso, uscite e alimentazione
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Installazione in zona 2 consentita
Morsetti di connessione estraibili, connessione Push-in
Larghezza custodia: 12,5 mm
Ridotta potenza dissipata
Precisione di trasmissione elevata