MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP
-
Isolatore di alimentazione
2924210
Isolatore di alimentazione per l'alimentazione di trasmettitori a 2 e 4 conduttori con trasparenza HART e alimentazione a range esteso, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), connessione Push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Applicazione | Analogico IN |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 600 µs (con salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,1 % (del fondo scala) |
| Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico | |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| isolamento | Separazione sicura |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Max. corrente assorbita | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza assorbita | < 1,9 W |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Funzionam. isolatore galvanico |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Max. corrente assorbita | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza assorbita | < 1,1 W |
| Segnale: Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente attivo |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensione di aliment. transmitter | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| Segnale: Funzionam. isolatore galvanico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente passivo |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Caduta di tensione | < 3,5 V (in funzionamento isolatore galvanico d'ingresso) |
| Segnale: Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita di corrente (attiva e passiva) |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, tensione | 1 V ... 5 V (Resistenza interna, 250 Ω, 0,1%) |
| configurabile mediante DIP switch | |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (attivo) |
| 4 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
| ≥ 22,5 mA (Cortocircuito linea in ingresso) | |
| Segnale: Funzionam. isolatore galvanico | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita di corrente (attiva e passiva) |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V (Resistenza interna, 250 Ω, 0,1%) |
| 1 V ... 5 V (Resistenza interna, 250 Ω, 0,1%) | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (attivo) |
| 4 mA ... 20 mA (attivo) | |
| 0 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
| 0 mA (Cortocircuito linea in ingresso) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
| 20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | Trasparenza HART |
| Protocolli | HART |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 107,9 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| -40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 190 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| 110 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
| Certificato | PxCIF08ATEX2865968X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF21UKEX2865968X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 08.0035X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Certificato | ZP/C031/20 |
| Systematic Capability (SC / SILCL) | |
| Siglatura | 3 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2924210 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1111 |
| Codice prodotto | DK1111 |
| GTIN | 4046356449502 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 176,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 144,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c7ab9d4b-0920-4f27-b5f1-a18540c1f140 |
Prodotti compatibili
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX SET-TVFKC 3-POLE - Set connettori 1584398
I vantaggi
Resistenza da 250 Ω attivabile mediante DIP switch per l'aumento dell'impedenza HART in sistemi a bassa impedenza
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Separazione galvanica a 3 vie
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in), con connettori femmina integrati per moduli per la comunicazione HART
Ingresso: 0/4 mA ... 20 mA (con o senza funzione di alimentazione)
Trasmissione bidirezionale di segnali di comunicazione digitali HART
Uscita 0/4 ... 20 mA (attiva o passiva), 0/1...5 V, invertibile tramite DIP switch
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)