MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP
-
Isolatore galvanico
2924045
Isolatore galvanico NAMUR Ex i Per la gestione di contatti e sensori di prossimità in aree Ex. I segnali vengono trasmessi nell’area sicura mediante uscita del relè (contatti di scambio). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione a 3 vie, SIL 2.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di sezionamento |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Applicazione | Digitale IN |
Numero di canali | 1 |
Configurazione | DIP switch |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 650 mW |
Isolamento galvanico | |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
isolamento | Separazione sicura |
Isolamento galvanico Uscita/ingresso, alimentazione, TBUS IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
isolamento | Separazione sicura |
Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | 21 mA (24 V DC) |
Potenza dissipata | < 1 W |
Potenza assorbita | < 1 W |
Segnale: NAMUR | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Numero ingressi | 1 |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contatti liberi da potenziale | |
Contatti con collegamento resistivo | |
Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
Corrente di cortocircuito | 8 mA |
Isteresi | < 0,2 mA |
Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
Tensione a vuoto | 8 V DC |
Commutazione: Relè | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
Max. tensione commutabile | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
Max. potenza commutabile | 500 VA |
Carico minimo consigliato | 5 V / 10 mA |
Frequenza di commutazione | ≤ 20 Hz (senza carico) |
Segnale | |
Numero uscite | 1 |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Dati tecnici di sicurezza | |
Induttanza interna max. Li | trascurabile |
Capacità interna max. Ci | 11 nF |
Max. tensione d’uscita Uo | 9,6 V |
Max. corrente in uscita Io | 10 mA |
Max. potenza in uscita Po | 25 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF |
Dati | |
Numero di canali | 0 |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
LED giallo (stato d’inserzione) | |
LED rosso (guasto linea) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 107,9 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 253 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
125 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 190 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
110 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | inoltre EN 61326 |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificato | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificato | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | 2022122316115975 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Siglatura | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificato | 17-KA4BO-0408X |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
Certificato | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Siglatura | 3 |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificato | DNV 18.0114 X |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
EN 61326 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2924045 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1213 |
Codice prodotto | DK1213 |
GTIN | 4046356338059 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 170 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 131,5 g |
Numero tariffa doganale | 85365019 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 501c891d-a118-4e8b-bbb5-3e252726e051 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
D-UKK 3/5 - Piastra terminale 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Piastra terminale 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componente morsetto componibile 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Set connettori 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Rete di resistenze 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Rete di resistenze 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Rete di resistenze 1642820
I vantaggi
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e diseccitazione dell'uscita relè
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo, [Ex ia] IIC
Relè uscita segnale (contatto di scambio)
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
Separazione galvanica a 3 vie
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)