I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione
2924029

Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione Ex i, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4 ... 20 mA dalla zona a potenziale rischio di esplosione a un carico (attivo o passivo) nell'area sicura. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), alimentazione a range esteso.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistenza da 250 Ω attivabile mediante DIP switch per l'aumento dell'impedenza HART in sistemi a bassa impedenza
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Separazione galvanica a 3 vie
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in), con connettori femmina integrati per moduli per la comunicazione HART
Ingresso 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (con o senza funzione di alimentazione)
Trasmissione bidirezionale di segnali di comunicazione digitali HART
Uscita 0/4 ... 20 mA (attiva o passiva), 0/1...5 V, invertibile tramite DIP switch