I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione
2924016

Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione Ex i, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4-20 mA dalla zona a potenziale rischio di esplosione a un carico (attivo o passivo) nell'area sicura. Separazione galvanica a 3 vie; SIL 2 a norma IEC 61508, con connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ingresso 0/4 mA ... 20 mA, a sicurezza intrinseca, [Ex ia], con e senza funzione di alimentazione
Tensione di alimentazione convertitore di misura > 16 V
Uscita: 0/4 mA ... 20 mA, attiva fino a 1000 Ω di carico o passiva
Trasmissione del segnale HART bidirezionale
Segnalazione errori secondo NAMUR NE 43
SIL 2 secondo IEC/EN 61508
Installazione in zona Ex 2 consentita
Separazione galvanica a 3 vie
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Morsetti di connessione estraibili, connessione Push-in
Larghezza custodia: 12,5 mm
Ridotta potenza dissipata
Precisione di trasmissione elevata