L'isolatore galvanico di uscita MINI MCR-SL-IDS-I-I... da 6,2 mm trasmette segnali da 0/4-20 mA dal controllore a un carico situato in campo (convertitore I/P, valvole di regolazione, indicatori) con separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
I protocolli di dati HART possono essere trasmessi in modo bidirezionale.
Sul lato di ingresso e di uscita sono disponibili i segnali analogici normalizzati da 0 ... 20 mA oppure 4 ... 20 mA separati galvanicamente.
L'alimentazione di tensione (19,2 V DC ... 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione dei moduli oppure in collegamento mediante i connettori bus per guida di supporto.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Isolatore galvanico d'uscita
2905577
Isolatore galvanico di uscita a 3 vie per la trasmissione di segnali da 0/4 ... 20 mA dal controllore a un carico situato in campo con separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione, con connessione a vite