La trasmissione ottica con tecnologia FO consente la massima immunità ai disturbi con portate di trasmissione massime senza limitazione della larghezza di banda necessaria.
FL MC EF 1300 MM ST
-
Convertitori in fibra ottica
2902854
Convertitore FO con connessione FO B-FOC (ST®) (1300 nm), per la conversione di 10/100Base-T(X) in fibre Multimode (50/125 µm). Funzione di autonegoziazione e Auto-MDI(X). Ampie funzioni di diagnostica di collegamento. Montabile su guida, alimentazione 18 ... 30 V DC
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
MTTF | 1400 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
599 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
101 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 492 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
132 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
Ritardo segnale | ± 1,3 µs (Modalità Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, in base alla dimensione del frame) |
Funzionalità di base | Convertitori store and forward |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Convertitori store and forward |
Isolamento galvanico | secondo IEEE 802.3 |
VCC // FE // Ethernet | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (Connessione a vite) |
18 V DC ... 30 V DC (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) | |
Corrente assorbita tipica | < 100 mA (24 V DC) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Alimentazione | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile (COMBICON), ridondanza possibile |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Segnale | Ethernet |
Funzionalità di base | Convertitori store and forward |
Dati: fibra ottica | |
Capacità di trasmissione minima | ≥ -23,5 dBm ((50/125 µm) in modo dinamico in modalità Link (average)) |
≥ -20 dBm ((62,5/125 µm) in modo dinamico in modalità Link (average)) | |
Capacità di trasmissione massima | ≤ -14 dBm ((50/125 µm) in modo dinamico in modalità Link (average)) |
≤ -14 dBm ((62,5/125 µm) in modo dinamico in modalità Link (average)) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 6,4 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000) |
2,8 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
10 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
3 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
Collegamento | B-FOC (ST®) |
Lunghezza d'onda | 1300 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -31 dBm (dinamico in modalità Link (average)) |
Sensibilità di ricezione max. | -14 dBm (dinamico in modalità Link (average)) |
Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Multimode |
Fibra GI-HCS | |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
Numero di canali | 1 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
LED di segnalazione | Activity, Link-Status, 10/100 MBit/s |
Modalità auto-negoziazione | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutazione MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
fibra di vetro |
Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | Free fall: 1 m |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (secondo UL) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
ATEX, interfaccia in fibra ottica | |
Siglatura | II (2) D [Ex op is Db] IIIC |
II (2) G [Ex op is Gb] IIC | |
Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Omologazione Corea del Sud, KC | |
Certificato | MSIP-REI-PCK-2902854 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Costruzioni navali | |
Siglatura | DNV GL |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Segnale | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (Alimentazione DC) |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55032 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Isolamento galvanico | secondo IEEE 802.3 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2902854 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC311 |
Codice prodotto | DNC311 |
GTIN | 4046356689243 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 169,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 116 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
KC
ID omologazione: MSIP-REI-PCK-2902854UL Listed
ID omologazione: E238705cUL Listed
ID omologazione: E238705EAC
ID omologazione: RU D-DE.GB09.B.00312cUL Listed
ID omologazione: E238705UL Listed
ID omologazione: E238705KC
ID omologazione: MSIP-REI-PCK-2902854cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827cUL Listed
ID omologazione: E199827IECEx
ID omologazione: IECEx ULD 24.0009XATEX
ID omologazione: UL 24 ATEX 3197XEU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 073c5d43-346e-4dc1-8da5-0f7f654cdf29 |
Prodotti compatibili
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146509
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Connettori in fibra ottica 2313782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Copertura di distanze fino a 10 km
Autonegoziazione
Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Funzioni Link Fault Pass Through (LFPT) e Far End Fault (FEF) per un semplice monitoraggio del collegamento
10/100 MBit/s
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)