Il convertitore per sensori di temperatura a 3 vie configurabile è adatto per il collegamento di termocoppie e resistenze variabili con la tecnica a 2, 3 e 4 conduttori.
I valori di misura sono convertiti in un segnale lineare di corrente o di tensione.
Il dispositivo è configurabile mediante una delle soluzioni software gratuite. Le impostazioni predefinite possono essere facilmente acquisite anche tramite DIP switch direttamente sul dispositivo (vedere tabella di configurazione). Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring.
MINI MCR-RTD-UI-NC
-
Convertitori di segnale per termoresistenze
2902849
Convertitore per sensori di temperatura configurabile per il collegamento di termocoppie e potenziometri a 2, 3 e 4 conduttori. Configurabile mediante DIP switch oppure con funzionalità ampliata mediante software. Connessione a vite, configurazione standard.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Famiglia di prodotti | MINI Analog |
Configurazione | DIP switch |
Software | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Software |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Tempo di risposta (0-99%) | 200 ms (2 conduttori) |
500 ms (3 conduttori) | |
500 ms (4 conduttori) | |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Errore di trasmissione trasduttore di resistenza | 2 Ω |
Errore di trasmissione termoresistenze | 0,1 % * 350 K / range di misura impostato; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
0,3 % * 200 K / range di misura impostato; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Corrente assorbita tipica | < 27 mA (con 24 V DC) |
Potenza assorbita | ≤ 700 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 500 Ω) |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Misurare | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu |
Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 850 °C (Range in base al tipo di sensore, range liberamente impostabile tramite software o da -150 °C a 850 °C a stadi mediante DIP switch) |
Campo di misurazione temperatura | min. 50 K |
Corrente d'alimentazione sensore | ca. 200 µA |
Resistenza max. consentita del cavo | ≤ 25 Ω (per linea) |
Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 4000 Ω (Range di misura minimo: 10% del campo di misura selezionato) |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
Segnale d'uscita, tensione massima | ca. 12,3 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 24,6 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | 500 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS |
< 20 mVSS (con 500 Ω) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
Dati: Interfaccia IFS | |
Collegamento | S-PORT |
Segnalazione stato | LED (rosso) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 101,2 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00002R0 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,04 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,1 % |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,02 % |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902849 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1135 |
Codice prodotto | DK1135 |
GTIN | 4046356689205 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 117,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 93,7 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 65794f43-9cb2-4898-a2fa-fe96874aafab |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Portamoduli 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Portamoduli 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MINI MCR DKL - Coperchio trasparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Cartellino di siglatura 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Morsetto di alimentazione 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Morsetto di alimentazione 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Modulo di controllo 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)