Il generatore di tensione costante configurabile compatto da 6,2 mm MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 viene utilizzato per la produzione di tensioni costanti altamente precise.
La tensione di ingresso è compresa tra 9,6 V e 30 V DC.
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione delle tensioni di uscita 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC e 2,5 V DC.
La tensione di ingresso può essere applicata a scelta mediante i morsetti di connessione dei moduli oppure in collegamento mediante i connettori per guide di supporto.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
-
Generatore di tensione costante
2902822
Generatore di tensione costante, tensione di ingresso 9,6-30V DC, tensione di uscita 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, separazione galvanica, configurabile mediante DIP switch, connessione a vite, configurazione standard
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Generatore di tensione costante |
Famiglia di prodotti | MINI Analog |
Configurazione | DIP switch |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Campo di regolazione compensazione | ± 300 mV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 300 mW |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
≤ 0,5 % (senza compensazione) | |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Max. corrente assorbita | < 25 mA (Uscita di tensione 10 V con carico da 30 mA a 24 V DC IN) |
< 65 mA (Uscita di tensione 10 V con carico da 30 mA a 9,6 V DC IN) | |
< 50 mA (Uscita di tensione 10 V con carico da 30 mA a 12 V DC IN) | |
< 20 mA (Uscita di tensione 10 V con carico da 30 mA a 30 V DC IN) | |
Potenza assorbita | < 600 mW (a 24 V IN) |
< 624 mW (a 9,6 V IN) | |
< 564 mW (a 12 V IN) | |
< 540 mW (a 30 V IN) |
Segnale: Tensione | |
Segnale d'ingresso, tensione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Segnale: Tensione | |
Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
Segnale d'uscita, tensione massima | 10 V DC |
7,5 V DC | |
5 V DC | |
2,5 V DC | |
Corrente di cortocircuito | ca. 32 mA |
Corrente d'uscita | ≤ 30 mA |
Ripple | < 20 mVSS |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 101,2 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00002R0 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,5 % |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902822 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1139 |
Codice prodotto | DK1139 |
GTIN | 4046356682428 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 82,88 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d592cdca-41a8-4f80-85c7-fff7473dbfaa |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 1,187 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Portamoduli 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Portamoduli 2902933
-
MINI MCR DKL - Coperchio trasparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Cartellino di siglatura 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Morsetto di alimentazione 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)