FL MC EF WDM-SET SC - Convertitori in fibra ottica
2902660

Set di convertitori FO, composto da apparecchiature tipo A e apparecchiature tipo B, per la trasmissione full duplex di 10/100Base-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Connessione FO SC-Simplex (1550/1310 nm)

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili



I vantaggi

Set di dispositivi per l'esercizio su una fibra
Comunicazione full duplex con solo una fibra
Copertura di distanze fino a 38 km
Autonegoziazione
Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Funzioni Link Fault Pass Through (LFPT) e Far End Fault (FEF) per un semplice monitoraggio del collegamento
10/100 MBit/s
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL