FL MC EF WDM-B SC - Convertitori in fibra ottica
2902659

Convertitore FO (unità di ricambio B), per la trasm. full duplex di 10/100Base-T(X) su singole fibre di vetro Simplex con tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex), connessione FO SC-Simplex (1550/1310 nm). Per il funzionam. è necessario un set di apparecchiature (tipo A e tipo B)!

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Comunicazione full duplex con solo una fibra
Copertura di distanze fino a 38 km
Autonegoziazione
Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Funzioni Link Fault Pass Through (LFPT) e Far End Fault (FEF) per un semplice monitoraggio del collegamento
10/100 MBit/s
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL