Convertitore di temperatura configurabile separato a 3 vie con sistema di collegamento a innesto. Il dispositivo è indicato per il collegamento di termoresistenze e trasduttori remoti di resistenza con connessione a 2, 3 e 4 conduttori. I valori di misura sono convertiti in un segnale lineare liberamente impostabile di corrente o di tensione. Il dispositivo è configurabile mediante una delle soluzioni software gratuite. Le impostazioni predefinite possono essere facilmente acquisite anche tramite DIP switch direttamente sul dispositivo (vedere tabella di configurazione). Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.
MINI MCR-2-RTD-UI-PT
-
Convertitori di segnale per termoresistenze
2902052
Convertitore di temperatura configurabile con sistema di collegamento a innesto per il collegamento di termoresistenze e potenziometri a 2, 3 e 4 conduttori. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione push-in, configurazione standard
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
Configurazione | DIP switch |
Software | |
App | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Software | |
App |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Tempo di risposta (0-99%) | 200 ms (2 conduttori) |
500 ms (3 conduttori) | |
500 ms (4 conduttori) | |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Errore di trasmissione trasduttore di resistenza | 2 Ω |
Errore di trasmissione termoresistenze | 0,1 % * 350 K / range di misura impostato; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
0,3 % * 200 K / range di misura impostato; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento rinforzato secondo IEC/EN 61010-1 |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Corrente assorbita tipica | 32 mA (24 V DC) |
63 mA (12 V DC) | |
Potenza assorbita | ≤ 850 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 600 Ω) |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Misurare | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu |
Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 850 °C (Range in base al tipo di sensore, range liberamente impostabile tramite software o da -150 °C a 850 °C a stadi mediante DIP switch) |
Campo di misurazione temperatura | ≥ 20 K |
Corrente d'alimentazione sensore | ca. 200 µA |
Resistenza max. consentita del cavo | ≤ 25 Ω (per ogni linea, RTD a 3 o 4 conduttori) |
≤ 50 Ω (compensabile, RTD a 2 conduttori) | |
Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 4000 Ω (Range di misura minimo: 10% del campo di misura selezionato) |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) |
1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
10 V ... 0 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 10,5 V (impostabile tramite software) | |
Segnale d'uscita, tensione massima | ca. 12,3 V |
Tensione a vuoto | < 17,5 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
20 mA ... 0 mA (tramite DIP switch) | |
20 mA ... 4 mA (tramite DIP switch) | |
0 mA ... 21 mA (impostabile tramite software) | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 24,6 mA |
Corrente di cortocircuito | < 31,5 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 10 mVeff |
< 10 mVeff (con 600 Ω) | |
Risoluzione uscite (tensione) | 1 mV |
Risoluzione uscite (corrente) | 2 µA |
Comportamento in caso di guasto sensore | configurabile |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Dati: Interfaccia IFS | |
Collegamento | Micro USB tipo B |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 109,81 mm |
Profondità | 119,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | BVS 20 ATEX E 024 X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx BVS 20.0017X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,06 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,1 % |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,07 % |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902052 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1125 |
Codice prodotto | DK1125 |
GTIN | 4046356652094 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 115,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 110 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | e5ccd670-7191-46c5-b705-6bf5b8295274 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)