L'isolatore galvanico a 3 vie configurabile mediante DIP switch con sistema di collegamento a innesto e commutazione calibrata del campo di misura viene impiegato per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali standard e normalizzati unipolari e bipolari. Sul lato di ingresso sono disponibili i segnali normalizzati analogici 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V o -10 ... 10 V, nonché i segnali 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V e -20 ... 20 mA. Sul lato di uscita sono possibili 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V e -5 ... 5 V. Non è necessaria una compensazione dopo la commutazione del campo di misura. Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.
MINI MCR-2-UI-UI
-
Isolatori galvanici
2902037
Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto e commutazione calibrata del campo di misura per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Ingresso/uscita configurabili tramite DIP switch. Connessione a vite, configurazione standard.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
Numero di canali | 1 |
Configurazione | DIP switch |
Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz (tramite DIP switch) |
5 kHz (tramite DIP switch) | |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Tempo di risposta (10-90%) | < 12 ms (Con filtro da 30 Hz) |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del valore massimo dell'intervallo di uscita configurato) |
≤ 0,15 % (dal valore finale, a IN: 4 mA ... 20 mA / OUT: -10 V ... 10 V) | |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento rinforzato secondo IEC/EN 61010-1 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Corrente assorbita tipica | 25 mA (Uscita in corrente, a 24 V DC incl. carico) |
54 mA (Uscita in corrente, a 12 V DC incl. carico) | |
Potenza assorbita (Uscita I) | ≤ 800 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 600 Ω) |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) |
1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
-5 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
2 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
-10 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 20 V (tramite DIP switch) | |
4 V ... 20 V (tramite DIP switch) | |
-20 V ... 20 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 24 V (tramite DIP switch) | |
4,8 V ... 24 V (tramite DIP switch) | |
-24 V ... 24 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 30 V (tramite DIP switch) | |
6 V ... 30 V (tramite DIP switch) | |
-30 V ... 30 V (tramite DIP switch) | |
Segnale d'ingresso, tensione massima | 33 V |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
-20 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 24 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 1000 kΩ |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 63 Ω (+0,7 V per diodo di prova) |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) |
1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
-5 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
0 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
2 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
-10 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
Tensione a vuoto | < 17 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 22 mA |
Corrente di cortocircuito | < 32 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (con 600 Ω) |
< 20 mVSS (con 600 Ω) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 109,81 mm |
Profondità | 119,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificato | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122310115961 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902037 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1121 |
Codice prodotto | DK1121 |
GTIN | 4046356649728 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 121,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 103,9 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID omologazione: FILE E 238705cUL Listed
ID omologazione: FILE E 238705IECEx
ID omologazione: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID omologazione: TP012 103.01 00079CCC
ID omologazione: 2022122310115961EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | d3cbba42-aee4-4180-acae-a2b020547fed |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 8,281 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)