I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-2-NAM-2RO - Isolatore galvanico
2902004

Amplificatore di isolamento NAMUR configurabile con tecnica di connessione a innesto per sensori di prossimità e contatti di commutazione a potenziale zero e con resistenza. 2 uscite transistor, configurabile mediante DIP switch. Connessione a vite.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di collegamento di contatti liberi da potenziale e con collegamento resistivo
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione e la duplicazione di segnali di sensori di prossimità
Per sensori di prossimità a norma IEC 60947-5-6 ed EN 50227
Seconda uscita utilizzabile come uscita di duplicazione o di segnalazione errori
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Contatti in chiusura sull'uscita
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Separazione a 3 vie