Radioline è il nuovo sistema radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo sulla rotella zigrinata, senza alcuna programmazione. Radioline trasmette segnali I/O (modalità I/O) o dati seriali (modalità seriale) ed è quindi caratterizzato da una buona versatilità d'impiego. In alternativa anche i segnali I/O possono essere collegati direttamente ai controllori mediante protocollo Modbus (modalità PLC/Modbus-RTU).
È inoltre possibile realizzare diverse infrastrutture di rete: dal semplice collegamento punto-punto a reti Mesh più complesse. Grazie alla nuova tecnologia Trusted Wireless, Radioline rappresenta la scelta migliore per l'impiego in ambito industriale.
RAD-2400-IFS
-
Modulo radio
2901541
Transceiver radio Radioline da 2,4 GHz con interfaccia RS-232/485, espandibile con moduli I/O, connessione per antenne RSMA (femmina), reti punto-punto, stella e mesh fino a 250 stazioni, copertura fino a 5 km (in campo libero), impiego in tutto il mondo
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Applicazione | I/O |
RS-232 | |
RS-485 | |
Modo operativo | Dati I/O (Impostazione di fabbrica, configurazione mediante rotella zigrinata) |
Dati seriali (Attivazione e configurazione tramite software PSI-CONF) | |
Modalità PLC/Modbus RTU (Attivazione e configurazione tramite software PSI-CONF) | |
Modalità Dual PLC / Modbus/RTU (Attivazione e configurazione tramite software PSI-CONF) | |
MTTF | 733 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
340 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
135 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 60 V (Secondo EN/IEC 60079-7) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,56 W |
Protezione contro le sovratensioni dei transienti | sì |
Limiti del sistema | |
Denominazione | Modulo radio |
Numero di utilizzatori supportati | ≤ 250 (Indirizzamento mediante software PSI-CONF) |
≤ 99 (Indirizzamento mediante rotella zigrinata) | |
Numero possibili moduli di espansione | ≤ 32 (per modulo radio) |
Limiti del sistema | |
Denominazione | Rete radio |
Numero di utilizzatori supportati | ≤ 99 (Moduli di espansione I/O per rete radio, interfacce seriali disattivate) |
0 (nessun modulo I/O di espansione utilizzabile) | |
≤ 99 (Moduli I/O di espansione per rete radio, accesso ai moduli di espansione mediante protocollo Modbus RTU) | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Max. corrente assorbita | ≤ 65 mA (a 24 V DC, a 25 °C, Stand Alone) |
≤ 6 A (a 24 V DC, con completo utilizzo del connettore bus per guide di montaggio) |
Digitale | |
Denominazione uscita | Uscita di relè RF-Link |
Numero uscite | 1 |
Tipo di commutazione del contatto | Contatto di scambio |
Materiale dei contatti | PdRu, dorato |
Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
60 V DC | |
Max. corrente d'inserzione | 500 mA (30 V AC/DC) |
300 mA (60 V DC) | |
Vita elettrica | 5x 105 cicli di manovre a 0,5 A con 30 V DC |
Analogico | |
Denominazione uscita | Uscita di tensione RSSI |
Numero uscite | 1 |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 3 V |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Copertura | ≤ 5 km (Sono possibili coperture superiori o inferiori a seconda delle condizioni ambientali, della tecnologia dell'antenna e del prodotto utilizzato) |
Seriale: RS-232 | |
Velocità dati | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 15 m |
Seriale: RS-485 | |
Velocità dati | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Tecnica di connessione | 2 conduttori |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
Resistenza terminale | 390 Ω (inseribile tramite DIP switch) |
150 Ω (inseribile tramite DIP switch) | |
390 Ω (inseribile tramite DIP switch) | |
Seriale: Interfaccia di configurazione | |
Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Descrizione dell'interfaccia | Trusted Wireless |
Direzione | Bidirezionale |
Frequenza | 2400 MHz |
Frequenza | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
Distanza canali | 1,3 MHz |
Numero di gruppi canali | 8 |
Numero di canali per gruppo | 55 |
Capacità di trasmissione minima | 0 dBm |
Capacità di trasmissione massima | ≤ 20 dBm (100 mW, al di fuori dell'Europa, impostabile tramite software) |
≤ 19 dBm (In Europa, impostabile tramite software in funzione della velocità di trasmissione dati) | |
18 dBm (Impostazione di fabbrica, regolabile) | |
Velocità dati | 16 kBit/s (configurabili) |
125 kBit/s (Impostazione di fabbrica, regolabile) | |
250 kBit/s (configurabili) | |
Sensibilità di ricezione minima | -106 dBm (16 kbps) |
-96 dBm (125 kBit/s) | |
-93 dBm (250 kbps) | |
Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
Sicurezza | Trasmissione cifrata a 128 bit |
Funzioni | |
Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
Wireless | |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
Standard radio | Trusted Wireless |
Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
LED verde (comunicazione bus, DAT) | |
LED errore di periferia, ERR (rosso) | |
LED 3 x verde, 1 x giallo (qualità di ricezione bargraph a LED, RSSI) | |
LED verde (dati di ricezione, RX) | |
LED verde (dati di trasmissione, TX) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 116 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Declassamento >55 °C, vedere documentazione tecnica) |
-40 °F ... 158 °F (Declassamento >131 °F, vedere documentazione tecnica) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Posizione elevata | 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % |
Urti | 16g, 11 ms |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IBExU 15 ATEX B008 X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx IBE 13.0019X |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Certificato | RU C-DE.HB49.B.00033/20 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122310115624 |
Certificazione radio Europa | |
Nota | RED 2014/53/EU |
Certificazione radio USA, FCC | |
Certificato | YG3RAD2400A |
Nota | Direttiva FCC Parte 15.247 |
Certificazione radio Argentina, RAMATEL | |
Certificato | C-27397 |
Omologazione radio Australia, RCM | |
Certificato | - |
Omologazione radio Brasile, ANATEL | |
Certificato | 06279-19-06497 |
Omologazione radio India, WPC | |
Certificato | NER-ETA/314 |
Certificazione radio Canada, IC | |
Certificato | 4720B-RAD2400A |
Nota | Direttiva ISC RSS 210 |
Omologazione radio Marocco, ANRT | |
Certificato | MR 10464 ANRT 2015 |
Omologazione radio per il Messico, IFT | |
Certificato | IFT RCPPHRA17-1112 |
Omologazione Corea del Sud, KC | |
Certificato | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
KC-s | |
Certificato | KTL 20-KA4BO-0146X |
Omologazione radio Taiwan, NCC | |
Certificato | CCAJ18LP1990T7 |
Omologazione radio Emirati Arabi Uniti, TRA | |
Certificato | ER0126713 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 26 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
± 1 kV (asimmetrico) | |
Segnale | ± 1 kV (asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55016-2-3 classe A campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Definizione norma | Direttiva Ex (ATEX) |
Norme/disposizioni | EN 60079-0 |
Definizione norma | Direttiva Ex (ATEX) |
Norme/disposizioni | EN 60079-15 |
Norme/disposizioni | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
Codice articolo | 2901541 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC614 |
Codice prodotto | DNC614 |
GTIN | 4046356610193 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 205,88 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 135,82 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
ID omologazione: E238705cUL Listed
ID omologazione: E238705KC
ID omologazione: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
ID omologazione: RCPPHRA17-1112ANATEL
ID omologazione: 06279-19-06497NCC
ID omologazione: CCAJ18LP1990T7IECEx
ID omologazione: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: IBExU15ATEXB008 XEAC Ex
ID omologazione: RU*HB49.B00033/20KC-s
ID omologazione: 20-KA4BO-0146XCCC
ID omologazione: 2022122310115624EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Prodotti compatibili
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Modulo radio 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Modulo di comunicazione 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2316275
-
RAD-DO8-IFS - Modulo I/O d'espansione 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - Modulo I/O d'espansione 2702290
-
RAD-AO4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Memoria di configurazione 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Memoria di configurazione 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Memoria di configurazione 2902816
-
RAD-MEMORY - Memoria di configurazione 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Cavo programmazione 2903447
-
SCC 10-NS35 - Morsetti per schermatura 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertitore d’interfaccia 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Convertitore d’interfaccia 1105707
-
AXC F 2152 - Controllore 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Modulo di comunicazione 2688666
-
EEM-MA370-R - Misuratore 2907980
-
EEM-MA770-R - Misuratore 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo per antenna 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo per antenna 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo per antenna 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo per antenna 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo per antenna 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo per antenna 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cavo coassiale 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barriera per antenne 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter antenna 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Domande frequenti
I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr...
Vedi di più
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie