PLC-BPT-TTL/1
-
Prese relè
2900458
Morsetto base PLC da 6,2 mm per segnale TTL con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. TTL (5 V DC)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Segnale TTL sull'ingresso |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 5 V DC (TTL) |
| La tensione nominale del relè elettromeccanico a innesto o del relè a stato solido (vedere accessori necessari) differisce dalla tensione nominale d'ingresso della presa con precircuito integrato | |
| 5 V DC (TTL) | |
| La tensione nominale del relè elettromeccanico a innesto o del relè a stato solido (vedere accessori necessari) differisce dalla tensione nominale d'ingresso della presa con precircuito integrato | |
| Equipaggiamento relè | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 5 V DC |
| Range di tensione riferito a US | 0,9 ... 1,2 |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 41 mA |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 5 V DC (TTL) |
| Range di tensione riferito a UC | 0,9 ... 1,2 |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 2,5 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 4,5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 3,5 ms |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 6,5 V |
| Equipaggiamento optoaccoppiatore | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 5 V DC |
| Range di tensione riferito a US | 0,9 ... 1,2 |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 11,5 mA |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 5 V DC (TTL) |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 2,5 mA |
| Livello di commutazione Segnale 1 (“H”) (segnale TTL) | > 2 V DC |
| Livello di commutazione Segnale 0 (“L”) (segnale TTL) | < 0,8 V DC |
| Tempo di eccitazione tipica | 35 µs |
| Tempo di diseccitazione tipico | 320 µs |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Frequenza di trasmissione | 1000 Hz |
| Limitazione sovratensione | > 6,5 V |
| Max. tensione commutabile | 48 V DC |
| Min. tensione commutabile | 3 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Max. tensione commutabile | 33 V DC |
| Min. tensione commutabile | 3 V DC |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 200 mV |
| Max. corrente d'inserzione | 15 A (10 ms) |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2900458 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK62A1 |
| Codice prodotto | DK62A1 |
| GTIN | 4046356507783 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27,19 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,19 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,909 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Soli 6,2 mm di spessore
Connessione a vite e a molla
Grado di protezione RTIII
Sicura separazione a norma EN 50178 (VDE 0160)
Segnalazione stato
Separazione del potenziale 4 kVeff tra bobina e contatto
Possibilità di ponticellamento
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)