PLC-RPT- 12DC/21
-
Modulo portarelè
2900316
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 12 V DC
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Il ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC... o FBST 500... |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Universale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 11.12.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,18 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Caratteristiche di isolamento: Bobina/contatto | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 9,7 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
| Tensione nominale (relè elettromeccanico innestato) | 12 V DC |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 15,3 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni; Diodo di smorzamento | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Il ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Min. tensione commutabile | 5 V (100 mA) |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 10 A (4 s) |
| Min. corrente | 10 mA (12 V) |
| Corrente di cortocircuito | 200 A (corrente di corto circuito condizionata) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Fusibile d'uscita | 4 A gL/gG NEOZED |
| Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
| 0,2 A (a 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (a 220 V, DC13) | |
| 3 A (con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (con 230 V, AC15) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2900316 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK62A6 |
| Codice prodotto | DK62A6 |
| GTIN | 4046356506984 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35,27 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32,12 g |
| Numero tariffa doganale | 85364190 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,446 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adattatore per fusibili 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Relè singolo 2961150
I vantaggi
Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Relè a tenuta RT-III
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Ponticelli a innesto funzionali
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)