MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP
-
Isolatori galv. alim.
2865968
Isolatore di alimentazione per l'alimentazione di trasmettitori a 2 e 4 conduttori con trasparenza HART e alimentazione a range esteso, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Applicazione | Analogico IN |
Numero di canali | 1 |
Configurazione | DIP switch |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
Tempo di risposta (10-90%) | < 600 µs (con salto 4 mA ... 20 mA) |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | < 0,1 % (del fondo scala) |
Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (del fondo scala) |
Isolamento galvanico | |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
isolamento | Separazione sicura |
Alimentazione | |
Denominazione | Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. |
Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Max. corrente assorbita | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
Potenza dissipata | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
Potenza assorbita | < 1,9 W |
Alimentazione | |
Denominazione | Funzionam. isolatore galvanico |
Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Max. corrente assorbita | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Potenza dissipata | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Potenza assorbita | < 1,1 W |
Segnale: Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente attivo |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Tensione di aliment. transmitter | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Segnale: Funzionam. isolatore galvanico | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente passivo |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Caduta di tensione | < 3,5 V (in funzionamento isolatore galvanico d'ingresso) |
Segnale: Funzionam. isolat. galvanico di alimentaz. | |
Descrizione dell'uscita | Uscita di corrente (attiva e passiva) |
Numero uscite | 1 |
Segnale d'uscita, tensione | 1 V ... 5 V (Resistenza interna, 250 Ω, 0,1%) |
configurabile mediante DIP switch | |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (attivo) |
4 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
≥ 22,5 mA (Cortocircuito linea in ingresso) | |
Segnale: Funzionam. isolatore galvanico | |
Descrizione dell'uscita | Uscita di corrente (attiva e passiva) |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V (Resistenza interna, 250 Ω, 0,1%) |
1 V ... 5 V (Resistenza interna, 250 Ω, 0,1%) | |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (attivo) |
4 mA ... 20 mA (attivo) | |
0 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
0 mA (Cortocircuito linea in ingresso) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Presa per spina di prova | |
Diametro max. | 2 mm |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Comunicazione dati (bypass) | |
Funzione HART | sì |
Protocolli | trasparenza HART |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 375 VPP (Alimentazione, ingresso/uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 190 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
110 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
Certificato | PxCIF08ATEX2865968X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF21UKEX2865968X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx BVS 08.0035X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
Certificato | ZP/C031/20 |
Systematic Capability (SC / SILCL) | |
Siglatura | 3 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2865968 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1111 |
Codice prodotto | DK1111 |
GTIN | 4046356448321 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 181,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150,5 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2beffdbd-4975-462e-b8f1-af0439428433 |
Prodotti compatibili
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX SET-TVFKC 3-POLE - Set connettori 1584398
I vantaggi
Resistenza da 250 Ω attivabile mediante DIP switch per l'aumento dell'impedenza HART in sistemi a bassa impedenza
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Separazione galvanica a 3 vie
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in), con connettori femmina integrati per moduli per la comunicazione HART
Ingresso: 0/4 mA ... 20 mA (con o senza funzione di alimentazione)
Trasmissione bidirezionale di segnali di comunicazione digitali HART
Uscita 0/4 ... 20 mA (attiva o passiva), 0/1...5 V, invertibile tramite DIP switch
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)