MACX MCR-EX-T-UI-UP
-
Convertitore di temperatura
2865654
Convertitore di temperatura Ex i liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, ingressi di segnale a sicurezza intrinseca, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Configurazione | DIP switch |
Software | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Software |
Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
Tempo di risposta (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | 0,1 % (con ad es. Pt 100, min. tensione 300 K) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VP |
Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VP |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita ON/OFF IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VP |
Isolamento galvanico Uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
isolamento | Separazione sicura |
Alimentazione | |
Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Corrente assorbita tipica | < 50 mA (24 V DC) |
Potenza assorbita | < 1,5 W |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso | Temperatura |
Resistenza | |
Tensione | |
Misurare | |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 50 kΩ |
Intervallo di resistenza, potenziometro | 0 Ω ... 50 kΩ |
Campo di segnale mV lineare | -1000 mV ... 1000 mV |
Commutazione: Relè | |
Configurabile/Programmabile | sì |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
Max. corrente d'inserzione | 0,5 A (30 V AC) |
1 A (30 V DC) | |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, tensione massima | ± 11 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 22 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Comportamento in caso di guasto sensore | programmabile a piacere |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Presa per spina di prova | |
Diametro max. | 2 mm |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Dati tecnici di sicurezza | |
Induttanza interna max. Li | trascurabile |
Capacità interna max. Ci | 44 nF |
Max. tensione d’uscita Uo | 6 V DC |
Max. corrente in uscita Io | 7 mA (Termoresistenza con tecnologia a 2 connettori) |
13 mA (Termoresistenza con tecnologia a 3 connettori) | |
16 mA (RTD con tecnologia a 4 connettori) | |
13 mA (TC con giunto freddo interno) | |
10 mA (TC con giunto freddo esterno) | |
5 mA (mV) | |
13 mA (Potenziometro) | |
Max. potenza in uscita Po | 11 mW (Termoresistenza con tecnologia a 2 connettori) |
20 mW (Termoresistenza con tecnologia a 3 connettori) | |
24 mW (RTD con tecnologia a 4 connettori) | |
20 mW (TC con giunto freddo interno) | |
15 mW (TC con giunto freddo esterno) | |
7,5 mW (mV) | |
20 mW (Potenziometro) | |
IIA/I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 150 µF |
IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 100 µF |
IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 10 µF |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
LED rosso, lampeggiante (guasto di linea, guasto del sensore, ERR) | |
LED rosso (errore modulo, ERR) | |
LED giallo (uscita di commutazione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | tip. 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC/DC (Morsetti 1.1, 1.2) |
250 V AC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
120 V DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installazione nella zona 2) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 190 V AC (Morsetti 1.1, 1.2) |
110 V DC (Morsetti 1.1, 1.2) | |
190 V AC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
110 V DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installazione nella zona 2) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC (Morsetti 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installazione nella zona 2) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 45 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 60 V AC/DC (Morsetti 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Morsetti 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installazione nella zona 2) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificato | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificato | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificato | DNV 18.0143 X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Siglatura | [Ex ia] IIC |
Certificato | 17-KA4BO-0411X |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
Certificato | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Siglatura | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Siglatura | d |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2865654 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1215 |
Codice prodotto | DK1215 |
GTIN | 4046356296670 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 272,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 264,1 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 38abe268-e596-4328-9202-4f127a6029b6 |
Prodotti compatibili
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Maschio 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Maschio 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Ingresso per termoresistenze, termocoppie, trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV, [Ex ia] IIC
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensazione punto freddo con connettore separato
Configurazione mediante software (FDT-DTM) o mediante unità di comando e visualizzazione IFS-OP-UNIT
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Misurare le differenze di temperatura
Range di segnale in uscita inverso a scelta
Uscita di commutazione relè
Ingresso e uscita liberamente programmabili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)