I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - Modulo di controllo valvole
2865492

Blocco di controllo valvola Ex i. Per il comando a sicurezza intrinseca di valvole elettromagnetiche Ex i, moduli di allarme o LED installati in aree a rischio di esplosione. Limitazione della corrente a 25 mA. Per gas fino al gruppo IIC, alimentazione Loop Powered, separazione galvanica, SIL 3. Connessione a vite.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Compatibilità meccanica con il connettore per guide di supporto
Numerose curve caratteristiche lineari d'uscita compatibili con le elettrovalvole comunemente disponibili in commercio
Loop Powered: l'alimentazione di energia necessaria avviene tramite il segnale di comando sul lato di ingresso
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Separazione galvanica a 2 vie
Uscita: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Ingresso: 19,2 V DC … 30 V DC