I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - Isolatore galvanico
2865489

Ex i-Amplificatore di isolamento NAMUR per la gestione di interruttori di prossimità e interruttori nella zona Ex. I segnali vengono trasmessi per ciascun canale mediante 1 uscita a transistor (passiva) nell'area sicura. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e blocco dell'uscita transistor
Transistor con uscita segnale (passivo); fino a 5 kHz
Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
Separazione galvanica a 3 vie
2 canali
Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo, [Ex ia] IIC