MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
-
Isolatore di alimentazione
2865382
Isolatore galvanico per convertitori Ex i, a 2 canali; HART trasparente. Alimenta convertitori a 2 conduttori Ex i e trasmette il segnale da 4 ...20 mA dall'area Ex all'area sicura. Separazione galvanica a 5 vie, connessione a vite, fino a SIL 3, PL.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Applicazione | Analogico IN |
Numero di canali | 2 |
Isolamento galvanico | Separazione a 5 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
Tempo di risposta (10-90%) | < 1,3 ms (con salto 4 mA ... 20 mA) |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | < 0,1 % (dal valore finale 20 mA) |
Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (dal valore finale 20 mA) |
Isolamento galvanico | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Separazione sicura |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 265 Veff |
Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 265 Veff |
Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2/ alimentazione | |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
Potenza dissipata | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
Potenza assorbita | ≤ 2,4 W |
Segnale: Corrente | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Numero ingressi | 2 |
Segnale d'ingresso | Corrente |
Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Tensione di aliment. transmitter | > 16 V (20 mA) |
Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA |
Segnale: Corrente | |
Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
Numero uscite | 2 |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (attivo) |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
Comportamento in uscita in caso di guasto | < 3,6 mA (In caso di interruzione di linea in ingresso (secondo NE 43)) |
> 22,5 mA (In caso di cortocircuito linea in ingresso (secondo NE 43)) | |
Campo di segnale sovraccarico/sottocarico | 0 mA ... 24 mA |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Presa per spina di prova | |
Diametro max. | 2,3 mm |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 25,2 V |
Max. corrente in uscita Io | 93 mA |
Max. potenza in uscita Po | 587 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Comunicazione dati (bypass) | |
Funzione HART | sì |
Protocolli | trasparenza HART |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 375 VPP (Alimentazione, ingresso/uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 190 V AC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
110 V DC (Alimentazione, ingresso/uscita) | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Declassamento) | |
Tensione di isolamento nominale | 60 V AC/DC (Alimentazione, ingresso/uscita) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | inoltre EN 61326 |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificato | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificato | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | 2022122316115972 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | IS for Class I, II, III Div 1 |
Class I, Div. 2 | |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Siglatura | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificato | 17-KA4BO-0401X |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Siglatura | d |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | DNV 18.0139 X |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 5 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2865382 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1211 |
Codice prodotto | DK1211 |
GTIN | 4046356160407 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 239,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163,8 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | e8d8e556-1cfe-4ea3-bd07-ba5ccfb51728 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Portamoduli 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Set connettori 1584378
I vantaggi
2 canali
Ingresso: 4 mA ... 20 mA, sicurezza intrinseca, [Ex ia], con funzione di alimentazione
Uscita: 4 mA ... 20 mA, attiva
HART compatibile
Segnalazione errori secondo NAMUR NE 43
Fino a SIL 3 secondo IEC/EN 61508
Separazione galvanica a 5 vie
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Installazione in zona Ex 2 consentita
Morsetti di connessione a innesto, connessione a vite, con connettori femmina integrati per moduli per la comunicazione HART
Larghezza custodia: 12,5 mm
Ridotta potenza dissipata
Precisione di trasmissione elevata
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)