I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-SL-U-UI-NC - Isolatori galvanici
2865007

Isolatore galvanico MCR a tre vie, con ingresso/uscita configurabile, per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici fino a 30 V con connessione a vite, configurazione standard

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Potenza assorbita ridotta
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali a 24 V o
30 V DC in segnali analogici normalizzati
Fino a 12 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
Separazione a 3 vie