Gli isolatori galvanici a 3 vie per segnali normalizzati da 6,2 mm MINI MCR-SL-U-U (SP) vengono impiegati per la separazione galvanica, l’amplificazione ed il filtraggio dei segnali normalizzati standard.
Sul lato di ingresso e di uscita sono disponibili i segnali analogici normalizzati da 0...10 V o ±10 V separati galvanicamente.
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.
MINI MCR-SL-U-U
-
Isolatori galvanici
2864684
Isolatore galvanico a 3 vie MCR per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a vite, ingresso: 0 ... 10 V/±10 V, uscita: 0 ... 10 V/±10 V
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA000020NcUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Potenza assorbita ridotta
Alternativa economica agli isolatori galvanici configurabili
Combinazioni di segnale fisse
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Separazione a 3 vie