MINI MCR-SL-RPS-I-I - Isolatori galv. alim.
2864422

Isolatore di alimentazione, con connessione a vite: segnale di ingresso (0)4 mA ... 20 mA, segnale d'uscita: (0)4 mA ... 20 mA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Utilizzabile anche come isolatore con ingresso passivo
Isolatore galvanico di alimentazione altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Separazione a 3 vie
Alimentazione di sensori a 2 conduttori e a 3 conduttori passivi