MINI MCR-SL-I-I - Isolatori galvanici
2864406

Isolatore galvanico a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0(4) mA ... 20 mA, uscita: 0(4) mA ... 20 mA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Alternativa economica agli isolatori galvanici configurabili
Potenza assorbita ridotta
Separazione a 3 vie
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Combinazioni di segnale fisse