MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
-
Convertitore di temperatura
2864370
Convertitore di temperatura MCR, configurabile, per sensori di temperatura Pt 100, connessione a vite, non configurato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Famiglia di prodotti | MINI Analog |
Configurazione | DIP switch |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 235,5 mW |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Tempo di risposta (0-99%) | < 200 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
Errore di trasmissione del range di misura impostato | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
Trasmissione errore dell'intero range di misura | ≤ 0,25 % |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Max. corrente assorbita | < 21 mA (con 24 V DC) |
Potenza assorbita | < 500 mW |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Misurare | |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Campo di misurazione temperatura | min. 50 K |
: | -50 °C ... 200 °C (configurabile) |
Corrente d'alimentazione sensore | 1 mA (costante) |
Resistenza max. consentita del cavo | 10 Ω (per linea) |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
Segnale d'uscita, tensione massima | 12,5 V |
Tensione a vuoto | 12,5 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 23 mA |
Corrente di cortocircuito | 10 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
< 20 mVSS (a 10 kΩ) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 101,2 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA00002R0 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 10 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 10 % |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 10 % |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2864370 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1135 |
Codice prodotto | DK1135 |
GTIN | 4046356046480 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 98,56 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 58,57 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f6907ea8-b097-4e94-b902-511f0e9879ab |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Portamoduli 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Portamoduli 2902933
-
MINI MCR DKL - Coperchio trasparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Cartellino di siglatura 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Morsetto di alimentazione 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Campo di misura della temperatura ottimizzato da -50 °C a 200 °C per una maggiore precisione
Per sensori Pt 100 a 2, 3, 4 conduttori secondo IEC 60751
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Segnali Pt 100 in segnali normalizzati
Separazione a 3 vie
Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)