I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Convertitori di segnale per termoresistenze
2864273

Convertitore MCR, per sensori di temperatura Pt100, configurabile mediante DIP-switch, con connessione a vite, non preconfigurato

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Per sensori Pt 100 a 2, 3, 4 conduttori secondo IEC 60751
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di
Separazione a 3 vie
Segnali Pt 100 in segnali normalizzati
Range di misura della temperatura da -150°C a 850°C