Il duplicatore di segnali a 4 vie configurabile da 6,2 mm MINI MCR-SL-UI-2I... viene impiegato per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione ed il filtraggio dei segnali normalizzati standard.
Sul lato d'ingresso sono disponibili segnali analogici normalizzati da 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oppure 1...5 V a scelta, sul lato d'uscita sono disponibili due uscite di corrente regolabili indipendentemente con segnale da 0...20 mA oppure 4...20 mA separato galvanicamente (separazione a 4 vie).
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei range di segnale in uscita e in ingresso:
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Duplicatori di segnali
2864176
Duplicatore di segnale a 4 vie per la separazione galvanica e la duplicazione dei segnali analogici con connessione a vite, configurazione standard.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA00002R0cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione, il filtraggio e la duplicazione di segnali analogici normalizzati
Fino a 8 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
Separazione a 4 vie
Duplicazione di un segnale analogico normalizzato su due uscite di corrente